Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4729 € - 2,9296 € | 3100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,0551 € - 6,9788 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acciaio inossidabile
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.866 in
22.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acciaio inossidabile
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acciaio inossidabile
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.709 in
18.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare