Menu Ricerca

Volantino 60.0 mm M12 25.0 mm Acciaio inossidabile

Codice articolo Essentra :

10501818

Codice articolo precedente:

1504734

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Lunghezza filetto 25.0 mm
Diametro manopola 60.0 mm
Altezza manopola 21.0 mm
Altezza totale 64.0 mm
Diametro stelo 25.0 mm
Altezza stelo 18.0 mm
Materiale filettatura Acciaio inossidabile
Tipo di montaggio Prigioniero filettato
Materiale manopola Acciaio inossidabile
Codice doganale 8487905990

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci