10501832
1504736
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensioni filettatura | M12 |
|---|---|
| Lunghezza filetto | 1.575 in |
| Lunghezza filetto | 40.0 mm |
| Diametro manopola | 2.362 in |
| Diametro manopola | 60.0 mm |
| Altezza manopola | 0.827 in |
| Altezza manopola | 21.0 mm |
| Altezza totale | 3.11 in |
| Altezza totale | 79.0 mm |
| Diametro stelo | 0.984 in |
| Diametro stelo | 25.0 mm |
| Altezza stelo | 0.709 in |
| Altezza stelo | 18.0 mm |
| Materiale filettatura | Acciaio inossidabile |
| Tipo di montaggio | Prigioniero filettato |
| Materiale manopola | Acciaio inossidabile |
| Codice doganale | 8487905990 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare