Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Acciaio inossidabile
|
Filettato femmina
|
0.512 in
13.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| 2,0551 € - 6,9788 € | 1050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 16,9662 € - 48,148 € | 1334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 2,3085 € - 4,4189 € | 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5717 € - 2,4448 € | 1840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,3398 € - 2,0842 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,9927 € - 2,4077 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 8,4412 € - 10,5516 € | Richiedi il lead time qui |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,7449 € - 1,7766 € | 138 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,7421 € - 3,0308 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,2109 € - 3,0734 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,827 € - 4,0082 € | 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,706 € - 1,9995 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,4304 € - 2,192 € | 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 0,4642 € - 2,5162 € | 2354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,1528 € - 2,1811 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2799 € - 2,3075 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,9717 € - 4,1406 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2959 € - 2,1087 € | 3350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M5