Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10260869 | 0,6359 € - 0,6359 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|
| 1,2705 € - 2,6681 € | 9410 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,5721 € - 2,192 € | 1870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,2494 € - 4,7238 € | 1650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,7909 € - 5,861 € | 5800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,2062 € - 1,2062 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7497 € - 2,7911 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Acciaio zincato
|
Prigioniero filettato
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6712 € - 3,6824 € | 10490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,737 € - 3,152 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,513 € - 4,3878 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,2849 € - 4,9432 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3085 € - 4,4047 € | 659 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 2,4643 € - 4,688 € | 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Prigioniero filettato
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,4091 € - 1,7704 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,482 € - 2,3053 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,9927 € - 2,4077 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 7,1099 € - 8,9228 € | Richiedi il lead time qui |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,4412 € - 10,5516 € | Richiedi il lead time qui |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3189 € - 2,916 € | 573 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,4209 € - 2,916 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP