Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le manopole maschio presentano una texture zigrinata sulla parte esterna per garantire una presa salda e confortevole. Queste durevoli manopole antiurto, da montare su applicazioni maschio, sono resistenti a oli, carburanti e grassi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Materiale filettatura | Tipo di montaggio | Lunghezza filetto | Materiale manopola | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2094 € - 2,2377 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5187 € - 1,5187 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3525 € - 2,9742 € | 485 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,742 € - 2,1355 € | 7205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,5721 € - 2,3764 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,8465 € - 5,9777 € | 4907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 3,994 € - 6,0476 € | 2047 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 3,0309 € - 4,7588 € | 1191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 2,5907 € - 3,1242 € | 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,9822 € - 3,0851 € | Richiedi il lead time qui |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,8326 € - 3,5269 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,9808 € - 4,6516 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,6895 € - 2,0394 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,3227 € - 2,9176 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 8,5678 € - 9,9284 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,3052 € - 11,6563 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,6429 € - 3,5832 € | 985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0678 € - 3,9373 € | 1665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 4,8013 € - 7,4215 € | 236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Ottone
|
Threaded Stud
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3852 € - 1,6004 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer