Menu Ricerca

Impugnature in gomma - Arrotondate

Disponibile

La nostra vasta gamma di impugnature è adatta a una varietà di applicazioni. Disponibile un'ampia scelta di tipologie di manici, compresi quelli con impugnature per le dita che sono ideali per le applicazioni che richiedono una forte presa. L'ampia gamma comprende anche opzioni senza impugnature per le dita, opzioni per carrelli e palmari.

La maggior parte della nostra gamma è realizzata in cloruro di polivinile nero (PVC), tuttavia abbiamo anche un'opzione in PVC flessibile bianco. Il PVC ha il vantaggio di un'alta resistenza agli urti, ha una minore resistenza alle temperature ed è anche meno resistente agli agenti chimici. Le opzioni dell'impugnatura che facilitano la presa sono realizzate in tecnopolimero nero rinforzato a base di poliammide (PA). Questo materiale in fibra di vetro è un materiale estremamente forte e durevole.

Questo materiale flessibile e resistente si adatta alle dimensioni standard delle barre presenti su carrellini, punzonatrici, utensili e altre attrezzature.

Codice Serie: SR1525

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
30 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo impugnatura Diametro foro Lunghezza Acquista
2,3628 € - 5,049 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
110.0 mm
4,5736 € - 4,6013 € 453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
21.0 mm
35.0 mm
0,6632 € - 1,7497 € 793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
75.0 mm
0,7171 € - 2,066 € 1860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
108.0 mm
1,3278 € - 3,2209 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
110.0 mm
5,5823 € - 11,9551 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
400.0 mm
3,938 € - 8,5311 € 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
400.0 mm
1,0639 € - 2,8088 € 723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
110.0 mm
1,2892 € - 4,3235 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
105.0 mm
3,261 € - 6,9931 € 1525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
150.0 mm
1,1731 € - 2,4693 € 797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
110.0 mm
1,8654 € - 4,5267 € 1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
110.0 mm
3,0122 € - 3,0261 € 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
17.0 mm
30.0 mm
1,3955 € - 3,6852 € 340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Con presa per le dita
105.0 mm
0,4103 € - 0,9923 € 1940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
0,3385 € - 0,8211 € 5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
0,3979 € - 0,9691 € 1180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
0,3164 € - 0,5919 € 8150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
0,4822 € - 1,1665 € 10093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
0,6425 € - 1,622 € 3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Senza presa per le dita
75.0 mm
  • di 2
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 25.4 mm Nero PVC

10170540

Fascia di prezzo
5,049 € - 2,3628 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 35.0 mm 21.0 mm Nero PA GF

10222560

Fascia di prezzo
4,6013 € - 4,5736 €

Livelli di giacenza
453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza
    35.0 mm
  • Diametro foro
    21.0 mm
  • Diametro totale
    34.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Impugnatura terminale per tubo 75.0 mm 22.2 mm Nero PVC

10068861

Fascia di prezzo
1,7497 € - 0,6632 €

Livelli di giacenza
793 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    75.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 108.0 mm 13.0 mm Nero PVC

10090350

Fascia di prezzo
2,066 € - 0,7171 €

Livelli di giacenza
1860 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    108.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 19.1 mm Nero PVC

10161869

Fascia di prezzo
3,2209 € - 1,3278 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Impugnatura terminale per tubo 400.0 mm 19.1 mm Nero PVC

10163351

Fascia di prezzo
11,9551 € - 5,5823 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    400.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 400.0 mm 15.9 mm Nero PVC

10316276

Fascia di prezzo
8,5311 € - 3,938 €

Livelli di giacenza
710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    400.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 22.2 mm Nero PVC

10068984

Fascia di prezzo
2,8088 € - 1,0639 €

Livelli di giacenza
723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 105.0 mm 25.4 mm Nero PVC

10069110

Fascia di prezzo
4,3235 € - 1,2892 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    105.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Impugnatura terminale per tubo 150.0 mm 25.4 mm Nero PVC

10155783

Fascia di prezzo
6,9931 € - 3,261 €

Livelli di giacenza
1525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    150.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 25.4 mm Nero PVC

10068830

Fascia di prezzo
2,4693 € - 1,1731 €

Livelli di giacenza
797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
Impugnatura terminale per tubo 110.0 mm 22.2 mm Nero PVC

10170533

Fascia di prezzo
4,5267 € - 1,8654 €

Livelli di giacenza
1830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    110.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 30.0 mm 17.0 mm Nero PA

10222553

Fascia di prezzo
3,0261 € - 3,0122 €

Livelli di giacenza
66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza
    30.0 mm
  • Diametro foro
    17.0 mm
  • Diametro totale
    26.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
Impugnatura terminale per tubo 105.0 mm 22.2 mm Nero PVC

10068991

Fascia di prezzo
3,6852 € - 1,3955 €

Livelli di giacenza
340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    105.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Con presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura PVC Nero

10006986

Fascia di prezzo
0,9923 € - 0,4103 €

Livelli di giacenza
1940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura PVC Nero

10006788

Fascia di prezzo
0,8211 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
5850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura PVC Nero

10006856

Fascia di prezzo
0,9691 € - 0,3979 €

Livelli di giacenza
1180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura PVC Nero

10006627

Fascia di prezzo
0,5919 € - 0,3164 €

Livelli di giacenza
8150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura PVC Nero

10007082

Fascia di prezzo
1,1665 € - 0,4822 €

Livelli di giacenza
10093 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Impugnatura terminale per tubo 75.0 mm 19.1 mm Nero PVC

10068854

Fascia di prezzo
1,622 € - 0,6425 €

Livelli di giacenza
3840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza
    75.0 mm
  • Tipo impugnatura
    Senza presa per le dita
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090