Menu Ricerca

Impugnatura terminale per tubo 105.0 mm 25.4 mm Nero PVC

Impugnatura ideale per svariate applicazioni. Disponibile in una vasta gamma di tipi di presa e materiali per adattarsi a qualsiasi applicazione.
Codice articolo Essentra :

10069110

Codice articolo precedente:

10189

720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 4,4316 €
100 - 999 1,5437 €
1000 - 1999 1,4729 €
2000 + 1,3214 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

44,32 €

10 x 4,4316 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza 105.0 mm
Tipo impugnatura Con presa per le dita
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci