Menu Ricerca

Guide per Cassetti

Disponibile

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiale: Acciaio zincato, Acciaio inossidabile AISI 304, Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza da chiuso Lunghezza da esteso Lunghezza totale Materiale Capacità di carico Larghezza totale Altezza totale Acquista
36,6029 € - 40,6644 € 1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
500.0 mm
Galvanised Steel
87,6795 € - 97,4149 € 1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
350.0 mm
Acciaio
22,6337 € - 25,1445 € 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
250.0 mm
Galvanised Steel
45,2059 € - 50,2274 € 1736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
600.0 mm
Galvanised Steel
28,7998 € - 31,9998 € 3094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
350.0 mm
Galvanised Steel
50,5474 € - 56,1597 € 1985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
650.0 mm
Galvanised Steel
80,578 € - 89,5257 € 1952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
300.0 mm
Acciaio
188,0728 € - 208,9712 € 1947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
700.0 mm
Acciaio
94,9779 € - 105,5379 € 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
400.0 mm
Acciaio
138,67 € - 154,0792 € Richiedi il lead time qui
550.0 mm
Acciaio
37,4275 € - 46,2151 € Richiedi il lead time qui
462.0 mm
Acciaio
29,0706 € - 35,889 € 1855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
330.0 mm
Acciaio
35,766 € - 44,1598 € Richiedi il lead time qui
415.0 mm
Acciaio
33,0583 € - 36,7383 € 561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
400.0 mm
Galvanised Steel
23,7906 € - 26,4368 € 1116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
300.0 mm
Galvanised Steel
35,1137 € - 39,0152 € 1664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
450.0 mm
Galvanised Steel
55,5074 € - 61,6735 € 1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
700.0 mm
Galvanised Steel
149,353 € - 165,956 € 1957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
600.0 mm
Acciaio
69,7842 € - 77,538 € Richiedi il lead time qui
250.0 mm
Acciaio
21,8953 € - 24,3199 € 1941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
215.0 mm
Acciaio
  • di 3
Guida per cassetti 500.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584545

Fascia di prezzo
40,6644 € - 36,6029 €

Livelli di giacenza
1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    500.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    8302420090
Guida per cassetti 350.0 mm 45.0 mm Acciaio

10584613

Fascia di prezzo
97,4149 € - 87,6795 €

Livelli di giacenza
1970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    350.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Guida per cassetti 250.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584491

Fascia di prezzo
25,1445 € - 22,6337 €

Livelli di giacenza
920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    250.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318190090
Guida per cassetti 600.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584569

Fascia di prezzo
50,2274 € - 45,2059 €

Livelli di giacenza
1736 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    600.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318190090
Guida per cassetti 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Fascia di prezzo
31,9998 € - 28,7998 €

Livelli di giacenza
3094 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    350.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    8302420090
Guida per cassetti 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Fascia di prezzo
56,1597 € - 50,5474 €

Livelli di giacenza
1985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    650.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318190090
Guida per cassetti 300.0 mm 45.0 mm Acciaio

10584606

Fascia di prezzo
89,5257 € - 80,578 €

Livelli di giacenza
1952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    300.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7318190090
Guida per cassetti 700.0 mm 45.0 mm Acciaio

10584682

Fascia di prezzo
208,9712 € - 188,0728 €

Livelli di giacenza
1947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    700.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7318190090
Guida per cassetti 400.0 mm 45.0 mm Acciaio

10584620

Fascia di prezzo
105,5379 € - 94,9779 €

Livelli di giacenza
1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    400.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7318190090
Guida per cassetti 550.0 mm 45.0 mm Acciaio

10584651

Fascia di prezzo
154,0792 € - 138,67 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    550.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Guida per cassetti 462.0 mm 35.0 mm Acciaio

10584767

Fascia di prezzo
46,2151 € - 37,4275 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    462.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Guida per cassetti 330.0 mm 35.0 mm Acciaio

10584736

Fascia di prezzo
35,889 € - 29,0706 €

Livelli di giacenza
1855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    330.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318190090
Guida per cassetti 415.0 mm 35.0 mm Acciaio

10584750

Fascia di prezzo
44,1598 € - 35,766 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    415.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7326909890
Guida per cassetti 400.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584521

Fascia di prezzo
36,7383 € - 33,0583 €

Livelli di giacenza
561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    400.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    8302420090
Guida per cassetti 300.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584507

Fascia di prezzo
26,4368 € - 23,7906 €

Livelli di giacenza
1116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    300.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318190090
Guida per cassetti 450.0 mm 45.4 mm Galvanised Steel

10584538

Fascia di prezzo
39,0152 € - 35,1137 €

Livelli di giacenza
1664 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    450.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    8302420090
Guida per cassetti 700.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584583

Fascia di prezzo
61,6735 € - 55,5074 €

Livelli di giacenza
1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    700.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318190090
Guida per cassetti 600.0 mm 45.0 mm Acciaio

10584668

Fascia di prezzo
165,956 € - 149,353 €

Livelli di giacenza
1957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    600.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7318190090
Guida per cassetti 250.0 mm 45.0 mm Acciaio

10584590

Fascia di prezzo
77,538 € - 69,7842 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    250.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Guida per cassetti 215.0 mm 35.0 mm Acciaio

10584705

Fascia di prezzo
24,3199 € - 21,8953 €

Livelli di giacenza
1941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza da esteso
    215.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Codice doganale
    7318190090