Menu Ricerca

Guida per cassetti 250.0 mm 45.0 mm Acciaio

Guida per cassetti in acciaio inossidabile 201 con capacità di carico da 35 kg.
Codice articolo Essentra :

10584590

Codice articolo precedente:

10579206

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 4 75,6468 €
5 - 9 71,8645 €
10 + 68,0821 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

75,65 €

1 x 75,6468 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza da esteso 250.0 mm
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile
Codice doganale 7326909890

Il prodotto 10579206 sostituisce:

Guida per cassetti 500.0 mm 45.0 mm
Codice articolo Essentra : 10282953
Codice articolo precedente: 497889

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci