Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10584682
10579299
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 4 | 203,8743 € |
5 - 9 | 193,68 € |
10 + | 183,4856 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza da chiuso | 700.0 mm |
---|---|
Lunghezza da chiuso | 27.559 in |
Lunghezza da esteso | 55.118 in |
Lunghezza da esteso | 1400.0 mm |
Altezza totale | 13.0 mm |
Altezza totale | 0.512 in |
Larghezza totale | 1.787 in |
Larghezza totale | 45.4 mm |
Lunghezza totale | 700.0 mm |
Lunghezza totale | 27.559 in |
Capacità di carico | 45.0 kg |
Capacità di carico | 45.0 kg |
Lunghezza | 700.0 mm |
Lunghezza | 27.559 in |
Direzione corsa guida | Estrazione completa |
Tipo di montaggio | A vite |
Materiale (nome esteso) | Acciaio inossidabile |
Codice doganale | 7318190090 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare