These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Materiale: Acciaio zincato, Acciaio inossidabile AISI 304, Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza da chiuso | Lunghezza da esteso | Lunghezza totale | Materiale | Capacità di carico | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,0974 € - 31,2193 € | 3119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
13.78 in
350.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 49,3145 € - 54,7899 € | 1985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
25.591 in
650.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 78,6127 € - 87,3421 € | 1952 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
11.811 in
300.0 mm
|
|
Acciaio
|
|
|
|
||
| 183,4856 € - 203,8743 € | 1947 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Acciaio
|
|
|
|
||
| 92,6614 € - 102,9638 € | 1980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Acciaio
|
|
|
|
||
| 145,7102 € - 161,9083 € | 1957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Acciaio
|
|
|
|
||
| 36,5146 € - 45,0879 € | Richiedi il lead time qui |
|
18.189 in
462.0 mm
|
|
Acciaio
|
|
|
|
||
| 22,0816 € - 24,5312 € | 920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 44,1033 € - 49,0023 € | 1737 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
23.622 in
600.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 54,1535 € - 60,1692 € | 1805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
27.559 in
700.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 135,2878 € - 150,3211 € | Richiedi il lead time qui |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Acciaio
|
|
|
|
||
| 107,8628 € - 119,8462 € | Richiedi il lead time qui |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Acciaio
|
|
|
|
||
| 20,3165 € - 22,5619 € | 1447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6.614 in
168.0 mm
|
|
Acciaio
|
|
|
|
||
| 121,8635 € - 135,3958 € | 1901 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
Acciaio
|
|
|
|
||
| 29,5623 € - 36,5026 € | Richiedi il lead time qui |
|
14.764 in
375.0 mm
|
|
Acciaio
|
|
|
|
||
| 34,2572 € - 38,0635 € | 1665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
17.717 in
450.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 42,1461 € - 46,829 € | 1872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
21.654 in
550.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 32,2519 € - 35,8422 € | 536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
15.748 in
400.0 mm
|
|
Galvanised Steel
|
|
|
|
||
| 68,0821 € - 75,6468 € | Richiedi il lead time qui |
|
9.843 in
250.0 mm
|
|
Acciaio
|
|
|
|
||
| 21,3612 € - 23,7267 € | 1941 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
Acciaio