Menu Ricerca

Guide luminose rigide

In produzione

Le guide di luce sono componenti ottici progettati per convogliare la luce emessa da un LED verso un punto specifico. Rappresentano una soluzione ottimale per migliorare la visibilità in display elettronici e pannelli di controllo.

Queste guide di luce consentono soluzioni progettuali versatili per diverse applicazioni. La struttura compatta e a basso profilo le rende ideali per dispositivi dalle dimensioni ridotte, mentre la compatibilità con LED a montaggio superficiale ne consente un'integrazione perfetta all'interno di assemblaggi elettronici su PCB.

Oltre a migliorare la trasmissione della luce, le guide ottiche offrono una protezione efficace contro le scariche elettrostatiche (ESD), isolando fisicamente il LED e il circuito stampato dal contatto esterno.

  • Disponibili in versione a cupola o piatta.
Materiale: Policarbonato Colore: Trasparente Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
83 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro di montaggio Lunghezza Tipo Acquista
Richiedi il lead time qui
5 mm
12.7 mm
2
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
9 mm
1
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
3.2 mm
2
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
8 mm
2
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
3 mm
2
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
4 mm
2
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
8 mm
2
Richiedi il lead time qui
5 mm
3.2 mm
1
Richiedi il lead time qui
5 mm
2.5 mm
2
Richiedi il lead time qui
5 mm
6.4 mm
2
Richiedi il lead time qui
5 mm
4.8 mm
2
Richiedi il lead time qui
5 mm
8.9 mm
1
Richiedi il lead time qui
5 mm
12.7 mm
1
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
8 mm
1
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
30.5 mm
2
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
5.5 mm
2
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
6.4 mm
2
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
9.5 mm
2
Richiedi il lead time qui
2.9 mm
6 mm
2
Richiedi il lead time qui
5 mm
31.8 mm
1
  • di 5
Guide luminose rigide 0.500 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20817114


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    12.7 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.354 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816742


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    9 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.125 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

20816803


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    3.2 mm
  • Diametro foro di montaggio
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.315 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

20816841


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    8 mm
  • Diametro foro di montaggio
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.118 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

20816872


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    3 mm
  • Diametro foro di montaggio
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.157 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

20816889


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    4 mm
  • Diametro foro di montaggio
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.315 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

20816957


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    8 mm
  • Diametro foro di montaggio
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.125 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20816995


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    3.2 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.100 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20817022


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    2.5 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.250 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20817077


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    6.4 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.188 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20817060


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    4.8 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.350 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20817145


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    8.9 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.500 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20817169


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    12.7 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.315 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816728


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    8 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 1.200 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

20816797


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    30.5 mm
  • Diametro foro di montaggio
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.215 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

20816827


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    5.5 mm
  • Diametro foro di montaggio
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.250 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

20816834


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    6.4 mm
  • Diametro foro di montaggio
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.375 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

20816865


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    9.5 mm
  • Diametro foro di montaggio
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.236 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

20816926


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    6 mm
  • Diametro foro di montaggio
    2.9 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 1.250 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20817008


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    31.8 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm