Menu Ricerca

Guide luminose rigide 0.315 in 0.115 in Policarbonato Trasparente

Questa guida ottica a basso profilo convoglia la luce da un LED fino alla superficie del display. Presenta un design compatto e a basso profilo. Compatibile con LED a montaggio superficiale, offre protezione contro le scariche elettrostatiche isolando il circuito stampato dal contatto esterno.
Codice articolo Essentra :

20816841

Codice articolo precedente:

LP2-115-0313

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo 2
Lunghezza 8 mm
Diametro foro di montaggio 2.9 mm
Spessore minimo pannello 1.2 mm
Spessore massimo pannello 2.4 mm
Materiale Policarbonato
Colore Trasparente

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci