Menu Ricerca

Guide luminose rigide

In produzione

Le guide di luce sono componenti ottici progettati per convogliare la luce emessa da un LED verso un punto specifico. Rappresentano una soluzione ottimale per migliorare la visibilità in display elettronici e pannelli di controllo.

Queste guide di luce consentono soluzioni progettuali versatili per diverse applicazioni. La struttura compatta e a basso profilo le rende ideali per dispositivi dalle dimensioni ridotte, mentre la compatibilità con LED a montaggio superficiale ne consente un'integrazione perfetta all'interno di assemblaggi elettronici su PCB.

Oltre a migliorare la trasmissione della luce, le guide ottiche offrono una protezione efficace contro le scariche elettrostatiche (ESD), isolando fisicamente il LED e il circuito stampato dal contatto esterno.

  • Disponibili in versione a cupola o piatta.
Materiale: Policarbonato Colore: Trasparente Codice Serie:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
83 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro di montaggio Lunghezza Tipo Acquista
Richiedi il lead time qui
5 mm
4.8 mm
1
Richiedi il lead time qui
5 mm
3.2 mm
2
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
2.5 mm
3
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
4.8 mm
1
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
6.4 mm
1
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
5.1 mm
1
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
8.9 mm
1
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
3 mm
1
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
5 mm
1
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
19.1 mm
1
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
19.1 mm
3
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
2.5 mm
1
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
3.2 mm
1
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
3.2 mm
3
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
4.8 mm
3
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
8.9 mm
3
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
3 mm
3
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
5 mm
3
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
15.9 mm
1
Richiedi il lead time qui
3.1 mm
6 mm
3
  • di 5
Guide luminose rigide 0.188 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20817015


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    4.8 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.125 in 0.195 in Policarbonato Trasparente

20817046


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    2
  • Lunghezza
    3.2 mm
  • Diametro foro di montaggio
    5 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.100 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816377


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Lunghezza
    2.5 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.188 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816438


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    4.8 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.250 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816469


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    6.4 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.200 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816452


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    5.1 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.350 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816506


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    8.9 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.118 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816544


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    3 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.197 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816612


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    5 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.750 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816674


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    19.1 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.750 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816681


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Lunghezza
    19.1 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.100 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816346


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    2.5 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.125 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816407


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    3.2 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.125 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816414


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Lunghezza
    3.2 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.188 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816445


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Lunghezza
    4.8 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.350 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816513


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Lunghezza
    8.9 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.118 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816551


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Lunghezza
    3 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.197 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816629


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Lunghezza
    5 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.625 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816636


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    1
  • Lunghezza
    15.9 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm
Guide luminose rigide 0.236 in 0.121 in Policarbonato Trasparente

20816667


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo
    3
  • Lunghezza
    6 mm
  • Diametro foro di montaggio
    3.1 mm
  • Spessore minimo pannello
    1.2 mm
  • Spessore massimo pannello
    2.4 mm