Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.278,913 € - 1.598,6413 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
4000.0
|
||
| 526,9525 € - 658,6958 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Standard
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 862,517 € - 1.078,1463 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3930.0
|
||
| 478,5418 € - 598,1798 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 671,1495 € - 838,942 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 73,964 € - 92,455 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
640.0
|
||
| 93,521 € - 116,9013 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
820.0
|
||
| 127,6125 € - 159,5105 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1060.0
|
||
| 153,3298 € - 191,6648 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1300.0
|
||
| 259,5505 € - 324,433 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2260.0
|
||
| 311,0465 € - 388,803 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2740.0
|
||
| 336,7945 € - 420,988 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2980.0
|
||
| 185,5353 € - 231,9165 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1600.0
|
||
| 204,836 € - 256,045 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1780.0
|
||
| 224,1265 € - 280,153 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1960.0
|
||
| 166,2038 € - 207,7573 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1420.0
|
||
| 217,6998 € - 272,1273 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1900.0
|
||
| 191,9518 € - 239,9423 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1660.0
|
||
| 253,1135 € - 316,397 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2220.0
|
||
| 233,8333 € - 292,289 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Fissaggio posteriore
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2020.0