20159238
20159238
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 1.078,1463 € |
| 10 - 19 | 970,3368 € |
| 20 - 49 | 916,4218 € |
| 50 + | 862,517 € |
| Tipo rotaia | Standard |
|---|---|
| Misura binario | 45.0 |
| l1 | 3930.0 |
| h1 | 31.1 |
| l2 | 105.0 |
| w1 | 45.0 |
| l3 | 22.5 |
| h2 | 17.0 |
| Per viti | M12 |
| d1 | 14.0 |
| d2 | 20.0 |
| Peso Kg | 48.34 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare