Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526,9525 € - 658,6958 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Standard
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 862,517 € - 1.078,1463 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3930.0
|
||
| 72,7135 € - 90,8868 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
760.0
|
||
| 123,8098 € - 154,7648 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1240.0
|
||
| 307,8998 € - 384,8773 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3280.0
|
||
| 51,414 € - 64,2675 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
520.0
|
||
| 94,2078 € - 117,7623 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1000.0
|
||
| 118,5105 € - 148,1433 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1180.0
|
||
| 139,7793 € - 174,7215 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1420.0
|
||
| 313,2298 € - 391,5398 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3340.0
|
||
| 107,871 € - 134,8388 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1060.0
|
||
| 155,7385 € - 194,6783 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1600.0
|
||
| 238,7738 € - 298,4698 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2500.0
|
||
| 265,3725 € - 331,7105 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2800.0
|
||
| 206,845 € - 258,5563 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2140.0
|
||
| 233,4335 € - 291,797 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2440.0
|
||
| 177,0073 € - 221,2565 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1840.0
|
||
| 187,6365 € - 234,5508 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
1960.0
|
||
| 297,2705 € - 371,5933 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3160.0
|
||
| 339,8285 € - 424,7908 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3640.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare