Le guide lineari sono un sistema di supporto del movimento lineare utilizzato per guidare e sostenere i componenti in movimento in direzione lineare. Le guide lineari sono costituite da due componenti principali: una guida e un carrello. La guida è una trave lunga e diritta fissata a una superficie permanente. Il carrello è un blocco mobile che scorre lungo la guida. Il carrello comprende cuscinetti che entrano in contatto con la guida e offrono un movimento lineare a basso attrito.
Queste guide lineari vengono utilizzate in applicazioni che richiedono elevata precisione, basso attrito e movimenti fluidi. Può sostenere carichi dinamici tenendo conto di urti, vibrazioni e fatica.
In generale, i carrelli saranno portati sui binari singolarmente. Per mettere il carrello sui binari, avvicinarlo alle guide e farlo scorrere su di esse. Questo prodotto è ampiamente utilizzato in applicazioni ad alto carico e precisione in tutto il settore, compresi i dispositivi medici, le apparecchiature per la produzione di semiconduttori e le apparecchiature di automazione industriale.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Misura binario | l2 | Tipo rotaia | w1 | h1 | l3 | l1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.278,913 € - 1.598,6413 € | Richiedi il lead time qui |
55.0
|
120.0
|
Standard
|
53.0
|
38.0
|
30.0
|
4000.0
|
||
| 896,4855 € - 1.120,612 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Fissaggio posteriore
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
4000.0
|
||
| 671,1495 € - 838,942 € | Richiedi il lead time qui |
35.0
|
80.0
|
Standard
|
34.0
|
26.0
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 478,5418 € - 598,1798 € | Richiedi il lead time qui |
25.0
|
60.0
|
Standard
|
23.0
|
19.2
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 862,517 € - 1.078,1463 € | Richiedi il lead time qui |
45.0
|
105.0
|
Standard
|
45.0
|
31.1
|
22.5
|
3930.0
|
||
| 526,9525 € - 658,6958 € | Richiedi il lead time qui |
30.0
|
80.0
|
Standard
|
28.0
|
22.8
|
20.0
|
4000.0
|
||
| 40,549 € - 50,6863 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
400.0
|
||
| 201,5458 € - 251,9348 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2080.0
|
||
| 196,2055 € - 245,262 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
2020.0
|
||
| 27,2445 € - 34,0505 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
220.0
|
||
| 409,5593 € - 511,9465 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3820.0
|
||
| 415,7093 € - 519,634 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3880.0
|
||
| 52,3673 € - 65,4565 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
460.0
|
||
| 89,8105 € - 112,258 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
820.0
|
||
| 102,131 € - 127,6638 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
940.0
|
||
| 355,7673 € - 444,7065 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3820.0
|
||
| 261,6313 € - 327,0365 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2380.0
|
||
| 334,4985 € - 418,1283 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
60.0
|
Standard
|
15.0
|
13.0
|
20.0
|
3580.0
|
||
| 273,9415 € - 342,432 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
2500.0
|
||
| 378,7273 € - 473,4065 € | Richiedi il lead time qui |
20.0
|
60.0
|
Standard
|
20.0
|
16.3
|
20.0
|
3520.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare