Le gabbie lineari a rulli ad aghi sono componenti di precisione che garantiscono un movimento lineare fluido e a basso attrito in applicazioni ad alta capacità di carico.
Rispetto ai cuscinetti a sfere standard, le gabbie lineari a rulli offrono una maggiore capacità di carico per unità di dimensione. Ideali per applicazioni con vincoli di spazio.
Funzionano tramite rotolamento su binario anziché scorrimento, riducendo gli sprechi di energia e migliorando l'efficienza. La loro struttura robusta aiuta a prevenire disallineamenti e deformazioni, garantendo un movimento stabile anche sotto carichi pesanti.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Capacità di carico dinamico C | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 794,0163 € - 794,0163 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
13.8
|
96.0
|
25.0
|
3.0
|
600.0
|
7500.0
|
||
| 619,2333 € - 619,2333 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
17.8
|
52.0
|
30.0
|
3.5
|
400.0
|
7400.0
|
||
| 1.191,0193 € - 1.191,0193 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
13.8
|
144.0
|
25.0
|
3.0
|
900.0
|
11250.0
|
||
| Richiedi il lead time qui |
7.0
|
17.8
|
78.0
|
30.0
|
3.5
|
600.0
|
11100.0
|
|||
| 513,648 € - 513,648 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
4.8
|
144.0
|
10.0
|
2.0
|
600.0
|
1500.0
|
||
| 856,08 € - 856,08 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
4.8
|
240.0
|
10.0
|
2.0
|
1000.0
|
2500.0
|
||
| 239,7065 € - 239,7065 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
6.8
|
63.0
|
15.0
|
2.0
|
300.0
|
1200.0
|
||
| 286,4875 € - 286,4875 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
6.8
|
105.0
|
15.0
|
2.0
|
500.0
|
2000.0
|
||
| 171,216 € - 171,216 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
4.8
|
48.0
|
10.0
|
2.0
|
200.0
|
500.0
|
||
| 599,256 € - 599,256 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
4.8
|
168.0
|
10.0
|
2.0
|
700.0
|
1750.0
|
||
| 79,8988 € - 79,8988 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
6.8
|
21.0
|
15.0
|
2.0
|
100.0
|
400.0
|
||
| 684,864 € - 684,864 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
4.8
|
192.0
|
10.0
|
2.0
|
800.0
|
2000.0
|
||
| 559,3015 € - 559,3015 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
6.8
|
147.0
|
15.0
|
2.0
|
700.0
|
2800.0
|
||
| 799,008 € - 799,008 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
6.8
|
210.0
|
15.0
|
2.0
|
1000.0
|
4000.0
|
||
| 91,8913 € - 91,8913 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.8
|
17.0
|
20.0
|
2.5
|
100.0
|
730.0
|
||
| 428,04 € - 428,04 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
4.8
|
120.0
|
10.0
|
2.0
|
500.0
|
1250.0
|
||
| 264,6755 € - 264,6755 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
13.8
|
32.0
|
25.0
|
3.0
|
200.0
|
2500.0
|
||
| 397,003 € - 397,003 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
13.8
|
48.0
|
25.0
|
3.0
|
300.0
|
3750.0
|
||
| 85,608 € - 85,608 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
4.8
|
24.0
|
10.0
|
2.0
|
100.0
|
250.0
|
||
| 275,6635 € - 275,6635 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.8
|
51.0
|
20.0
|
2.5
|
300.0
|
2190.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare