Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le gabbie lineari a rulli ad aghi sono componenti di precisione che garantiscono un movimento lineare fluido e a basso attrito in applicazioni ad alta capacità di carico.
Rispetto ai cuscinetti a sfere standard, le gabbie lineari a rulli offrono una maggiore capacità di carico per unità di dimensione. Ideali per applicazioni con vincoli di spazio.
Funzionano tramite rotolamento su binario anziché scorrimento, riducendo gli sprechi di energia e migliorando l'efficienza. La loro struttura robusta aiuta a prevenire disallineamenti e deformazioni, garantendo un movimento stabile anche sotto carichi pesanti.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SRL1004
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.161,97 € - 1.161,97 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
13.8
|
144.0
|
25.0
|
3.0
|
900.0
|
11250.0
|
||
Richiedi il lead time qui |
7.0
|
17.8
|
78.0
|
30.0
|
3.5
|
600.0
|
11100.0
|
|||
604,13 € - 604,13 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
17.8
|
52.0
|
30.0
|
3.5
|
400.0
|
7400.0
|
||
584,64 € - 584,64 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
4.8
|
168.0
|
10.0
|
2.0
|
700.0
|
1750.0
|
||
268,94 € - 268,94 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.8
|
51.0
|
20.0
|
2.5
|
300.0
|
2190.0
|
||
258,22 € - 258,22 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
13.8
|
32.0
|
25.0
|
3.0
|
200.0
|
2500.0
|
||
387,32 € - 387,32 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
13.8
|
48.0
|
25.0
|
3.0
|
300.0
|
3750.0
|
||
701,57 € - 701,57 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
6.8
|
189.0
|
15.0
|
2.0
|
900.0
|
3600.0
|
||
537,88 € - 537,88 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.8
|
102.0
|
20.0
|
2.5
|
600.0
|
4380.0
|
||
896,45 € - 896,45 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.8
|
170.0
|
20.0
|
2.5
|
1000.0
|
7300.0
|
||
311,81 € - 311,81 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
6.8
|
84.0
|
15.0
|
2.0
|
400.0
|
1600.0
|
||
77,95 € - 77,95 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
6.8
|
21.0
|
15.0
|
2.0
|
100.0
|
400.0
|
||
89,65 € - 89,65 € | Richiedi il lead time qui |
5.5
|
9.8
|
17.0
|
20.0
|
2.5
|
100.0
|
730.0
|
||
751,68 € - 751,68 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
4.8
|
216.0
|
10.0
|
2.0
|
900.0
|
2250.0
|
||
779,52 € - 779,52 € | Richiedi il lead time qui |
4.5
|
6.8
|
210.0
|
15.0
|
2.0
|
1000.0
|
4000.0
|
||
151,03 € - 151,03 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
17.8
|
13.0
|
30.0
|
3.5
|
100.0
|
1850.0
|
||
1.291,08 € - 1.291,08 € | Richiedi il lead time qui |
6.0
|
13.8
|
160.0
|
25.0
|
3.0
|
1000.0
|
12500.0
|
||
755,16 € - 755,16 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
17.8
|
65.0
|
30.0
|
3.5
|
500.0
|
9250.0
|
||
Richiedi il lead time qui |
7.0
|
17.8
|
130.0
|
30.0
|
3.5
|
1000.0
|
18500.0
|
|||
334,08 € - 334,08 € | Richiedi il lead time qui |
4.0
|
4.8
|
96.0
|
10.0
|
2.0
|
400.0
|
1000.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare