Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida verticale è ideale per il montaggio verticale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
Codice Serie: SRVMCGN
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Spessore pannello accettato | Altezza | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,309 € - 0,3814 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,309 € - 0,3814 € | 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2306 € - 0,2562 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,309 € - 0,3814 € | 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,1522 € - 2,4438 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Vite
|
||
| 2,3605 € - 2,6799 € | 3589 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
| 0,3105 € - 0,3444 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,309 € - 0,3814 € | 179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,309 € - 0,3814 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,0824 € - 0,0942 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3416 € - 0,3788 € | Richiedi il lead time qui |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,3605 € - 2,6799 € | 6796 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
| 2,3605 € - 2,6799 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
| 0,2583 € - 0,287 € | 10349 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,309 € - 0,3814 € | 601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,309 € - 0,3814 € | 3955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,309 € - 0,3814 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,1522 € - 2,4438 € | 1110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Vite
|
||
| 2,3605 € - 2,6799 € | 813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
| 2,3605 € - 2,6799 € | 238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vite
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare