Menu Ricerca

Guida schede verticale 1.6 mm 76.2 mm Nylon Naturale

Snap-in vertical mount card guide. Manufactured with material rated UL94-V2
Codice articolo Essentra :

10311080

Codice articolo precedente:

CBG-3-01

3568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 4999 0,3788 €
5000 + 0,3416 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

37,88 €

100 x 0,3788 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio Snap In
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) None
Spessore pannello accettato 1.6 mm
Altezza 76.2 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci