Menu Ricerca

Guida schede verticale 1.6 mm 47.5 mm Nylon Naturale

Locking Snap-in vertical mount card guide, secures board into place. Manufactured with material rated UL94-V2
Codice articolo Essentra :

10313961

Codice articolo precedente:

LCBG-2-01

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3814 €
1000 - 9999 0,3433 €
10000 + 0,309 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

38,14 €

100 x 0,3814 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio Snap In
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) None
Spessore pannello accettato 1.6 mm
Altezza 47.5 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci