Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
Codice Serie: SRRN
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore pannello accettato | Distanza tra fori di fissaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10317006 | 1,2791 € - 1,2791 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
|
| 0,5304 € - 0,5734 € | 1267 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 0,3887 € - 0,4207 € | 68491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,4801 € - 0,5226 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,5054 € - 0,547 € | Richiedi il lead time qui |
4.5 in
114.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,7723 € - 0,7723 € | 15546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,9636 € - 0,9636 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 10316740 | 0,4957 € - 0,5359 € | 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|
| 0,7539 € - 0,7539 € | 14528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,9261 € - 0,9261 € | 786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,7539 € - 0,7539 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,7539 € - 0,7539 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,5401 € - 0,5831 € | Richiedi il lead time qui |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 1,1534 € - 1,1534 € | Richiedi il lead time qui |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,9261 € - 3,12 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
54.213 in
1377.0 mm
|
||
| 0,9636 € - 0,9636 € | 1029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,6359 € - 0,6359 € | 702 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,9541 € - 0,9541 € | 436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,0872 € - 1,0872 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare