Menu Ricerca

Guida schede orizzontale A spingere 1.6 mm 152.4 mm Nylon 6/6

Le guide scheda a canale profondo offrono un ulteriore supporto alle schede montate. Perfette per i circuiti stampati più grandi e più pesanti.
Codice articolo Essentra :

10316979

Codice articolo precedente:

RDC-600

1436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,9308 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

465,40 €

500 x 0,9308 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Metodo di montaggio A scatto
Spessore pannello accettato 1.6 mm
Distanza tra fori di fissaggio 127.0 mm
Lunghezza totale 152.4 mm
Larghezza totale 6.4 mm
Intervallo spessore pannello 1.2 - 2.3 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide caricata con fibra di vetro
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci