Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
Codice Serie: SRRN
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore pannello accettato | Distanza tra fori di fissaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4931 € - 0,5337 € | 1601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,4741 € - 0,512 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 in
88.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,9265 € - 0,9265 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,7535 € - 0,7535 € | 16046 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,5066 € - 0,5486 € | 1081 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 in
139.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,6204 € - 0,6204 € | 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
| 0,3793 € - 0,4104 € | 55991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,4684 € - 0,5098 € | 4095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,894 € - 0,894 € | Richiedi il lead time qui |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 0,5039 € - 0,5445 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 1,1961 € - 1,1961 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,9401 € - 0,9401 € | 1529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,4592 € - 0,4998 € | 1290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,7356 € - 0,7356 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,8602 € - 0,8602 € | Richiedi il lead time qui |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,9035 € - 3,0439 € | 4513 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
54.213 in
1377.0 mm
|
||
| 0,9308 € - 0,9308 € | 436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,936 € - 0,936 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,2462 € - 1,2462 € | 990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
5 in
127.0 mm