Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
Codice Serie: SRRN
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore pannello accettato | Distanza tra fori di fissaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2046 € - 0,2526 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,1254 € - 0,1548 € | 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,1275 € | 167 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,1382 € - 0,1382 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,3924 € - 0,3924 € | 2171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.461 in
164.1 mm
|
||
| 10319864 | 0,8569 € - 0,8569 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
| 0,9201 € - 0,9201 € | 1004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,7952 € - 0,7952 € | 1498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,8323 € - 0,8323 € | 1053 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1,0131 € - 1,0131 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,9328 € - 0,9328 € | 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,9416 € - 0,9416 € | 505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,2341 € - 1,2341 € | 1689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,3347 € - 1,3347 € | 1945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 1,4901 € - 1,4901 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 1,2341 € - 1,2341 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 10310847 | 0,5188 € - 0,5608 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
|
| 1,1961 € - 1,1961 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 1,1961 € - 1,1961 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 10317006 | 1,2479 € - 1,2479 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
|
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare