Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le guida schede sono utilizzate per montare circuiti stampati in spazi ristretti, ad esempio su rack per PCB. La guida schede orizzontale è ideale per il montaggio orizzontale del circuito nelle diverse applicazioni. Disponibili per vari metodi di montaggio e soluzioni di supporto.
Codice Serie: SRRN
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Spessore pannello accettato | Distanza tra fori di fissaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2097 € - 0,2589 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,1285 € - 0,1587 € | 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,1416 € - 0,1416 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,1307 € - 0,1307 € | 4164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,1756 € - 0,2337 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1687 € | 2970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,7012 € - 0,7012 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 1,0872 € - 1,0872 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 1,001 € - 1,001 € | 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,6359 € - 0,6359 € | 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
| 10316696 | 0,9844 € - 0,9844 € | Richiedi il lead time qui |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
| 0,7539 € - 0,7539 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,7539 € - 0,7539 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 0,9636 € - 0,9636 € | 529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,4707 € - 0,5123 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,5165 € - 0,5582 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,9497 € - 0,9497 € | Richiedi il lead time qui |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,7539 € - 0,7539 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,6854 € - 0,6854 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
2.201 in
55.9 mm