10361153
21CGS00250
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 500 - 4999 | 0,2337 € |
| 5000 - 9999 | 0,2011 € |
| 10000 + | 0,1756 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Colore | Naturale |
|---|---|
| Metodo di montaggio | A scatto |
| Spessore pannello accettato | 0.063 in |
| Spessore pannello accettato | 1.6 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 50.8 mm |
| Distanza tra fori di fissaggio | 2 in |
| Lunghezza totale | 2.5 in |
| Lunghezza totale | 63.5 mm |
| Larghezza totale | 0.252 in |
| Larghezza totale | 6.4 mm |
| Intervallo spessore pannello | 0.047 - 0.087 in |
| Intervallo spessore pannello | 1.2 - 2.2 mm |
| Materiale (nome esteso) | Poliammide 66 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare