Menu Ricerca

Guida schede orizzontale A spingere 1.6 mm 63.5 mm Nylon 6/6

La guida schede orizzontali a innesto rapido con tensione presenta estremità coniche che agevolano l'inserimento di circuiti stampati e contribuiscono a disporli in posizione garantendo supporto in spazi ristretti. Prodotta con materiale classificato UL94 V2
Codice articolo Essentra :

10319741

Codice articolo precedente:

RSDC-250

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,7539 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

376,95 €

500 x 0,7539 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Naturale
Metodo di montaggio A scatto
Spessore pannello accettato 1.6 mm
Distanza tra fori di fissaggio 38.1 mm
Lunghezza totale 63.5 mm
Larghezza totale 7.9 mm
Intervallo spessore pannello 1.2 - 2.3 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci