Guarnizioni di tenuta tubolari in EPDM nero con anima in acciaio elastico. Profili clip-on che garantiscono la sigillatura e la protezione dei bordi. Flessibili e applicabili manualmente, per un uso rapido e semplice. Profili per guarnizioni laterali o superiori, disponibili in rotoli da 20 o 10 metri.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168,4007 € - 177,2738 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
|||||||
490749 | 100,8832 € - 112,0729 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
184,711 € - 194,4106 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
123,5064 € - 137,2294 € | In produzione |
In alto
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
|||||||
211,8589 € - 223,0079 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
107,047 € - 118,9412 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
131,7565 € - 146,3871 € | In produzione |
In alto
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
|||||||
221,6397 € - 233,3171 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
153,2011 € - 161,2615 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
285,9195 € - 285,9195 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||||||
102,9288 € - 114,3623 € | In produzione |
Laterale
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
189,046 € - 198,9894 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
238,3701 € - 317,8358 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
206,4402 € - 217,3047 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
|||||||
173,8194 € - 182,9771 € | 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
184,711 € - 194,4106 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
210,7887 € - 221,87 € | 623 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
|||||||
176,014 € - 185,2665 € | In produzione |
In alto
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||||||
230,5671 € - 307,4454 € | In produzione |
Laterale
|
1.319 in
33.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|||||||
108,0766 € - 120,0926 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare