Le cerniere a libro o piatte in plastica trasparente vengono utilizzate per fornire supporto leggero nelle applicazioni in cui non viene esercitata alcuna sollecitazione sui fori di fissaggio delle viti né sulla rotazione angolare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Larghezza totale | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0722 € - 1,0722 € | In produzione |
2.559 in
65.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||||||
0,6425 € - 0,7157 € | 6790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||||
0,4711 € - 0,5236 € | In produzione |
0.984 in
25.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
||||||||
2,1279 € - 2,1279 € | 3144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||||||||
0,5375 € - 0,5955 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||||||||
1,017 € - 1,017 € | In produzione |
7.874 in
200.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare