Guarnizioni di tenuta tubolari in EPDM nero con anima in acciaio elastico. Profili clip-on che garantiscono la sigillatura e la protezione dei bordi. Flessibili e applicabili manualmente, per un uso rapido e semplice. Profili per guarnizioni laterali o superiori, disponibili in rotoli da 20 o 10 metri.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Orientamento | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123,5064 € - 137,2294 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
|||||||
221,6397 € - 233,3171 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
153,2011 € - 161,2615 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
285,9195 € - 285,9195 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
In alto
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||||||
189,046 € - 198,9894 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
102,9288 € - 114,3623 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Laterale
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare