Menu Ricerca

Guaine di protezione a spirale per tubi flessibili

Disponibile

Le protezioni per tubi flessibili a spirale sono destinate a proteggere i tubi idraulici, pneumatici ed elettrici da schiacciamento, usura e abrasione. Presentano una forte memoria di recupero per aumentare la copertura del tubo e un'eccellente performance anti-schiacciamento. Ideali per avvolgere fasci di tubi singoli o numerosi.Migliorano notevolmente la durata dei tubi flessibiliRiducono costose riparazioni, tempi di inattività e incidenti di sicurezza dell’operatore.Massima resistenza all’abrasione e allo schiacciamento.Forniscono una protezione di qualità superiore se abbinata a un manicotto di protezione. Materiale: HDPE, PP Colore: Giallo, Nero Codice Serie: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità ID Colore Materiale RL Tipo OD WT Acquista
10203804 44,8497 € - 52,0257 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Nero
PP
20.0 m
Load Bearing
37.0 mm
3.0 mm
62,7816 € - 72,8267 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
42.0 mm
Nero
PP
20.0 m
Load Bearing
47.0 mm
3.5 mm
415,5762 € - 415,5762 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
HDPE
362,335 € - 362,335 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.0 mm
Nero
PP
20.0 m
Load Bearing
95.0 mm
4.9 mm
236,5006 € - 239,8873 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
Nero
PP
20.0 m
Load Bearing
70.0 mm
4.4 mm
29,7773 € - 34,4538 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
Nero
PP
20.0 m
Load Bearing
29.0 mm
2.5 mm
20,2569 € - 21,282 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
PP
20.0 m
Load Bearing
18.0 mm
2.0 mm
10203767 20,0764 € - 21,282 € 317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
Nero
PP
20.0 m
Load Bearing
15.0 mm
1.5 mm
95,9644 € - 103,3614 € 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
PP
20.0 m
Load Bearing
55.0 mm
3.5 mm
24,744 € - 28,703 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
PP
20.0 m
Load Bearing
25.0 mm
2.5 mm
97,2053 € - 108,003 € 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
148,4976 € - 156,3113 € 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
10561294 52,745 € - 58,6085 € 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
478,6976 € - 488,4613 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
49,2374 € - 54,7083 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
72,1416 € - 80,1515 € 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
56,2788 € - 62,535 € 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
222,7334 € - 234,4603 € 342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
363,7971 € - 371,218 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Nero
HDPE
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
481,2497 € - 506,5752 € Richiedi il lead time qui
129.0 mm
Giallo
HDPE
9.0 m
2
140.0 mm
5.5 mm
  • di 3
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Nero

10203804

Fascia di prezzo
52,0257 € - 44,8497 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    23.0 mm
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Nero

10203811

Fascia di prezzo
72,8267 € - 62,7816 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.5 mm
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm HDPE Giallo

10170656

Fascia di prezzo
415,5762 € - 415,5762 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Giallo
  • Materiale
    HDPE
  • Da utilizzare con
    Tubo idraulico -32
  • Codice doganale
    3926300090
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Nero

10203842

Fascia di prezzo
362,335 € - 362,335 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    31.0 mm
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Nero

10203835

Fascia di prezzo
239,8873 € - 236,5006 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    29.0 mm
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Nero

10203798

Fascia di prezzo
34,4538 € - 29,7773 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    21.0 mm
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Nero

10203774

Fascia di prezzo
21,282 € - 20,2569 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.0 mm
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Nero

10203767

Fascia di prezzo
21,282 € - 20,0764 €

Livelli di giacenza
317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    12.0 mm
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Nero

10203828

Fascia di prezzo
103,3614 € - 95,9644 €

Livelli di giacenza
12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    27.0 mm
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Nero

10203781

Fascia di prezzo
28,703 € - 24,744 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    18.0 mm
Spiralguard® HD Guaina a spirale per tubi flessibili 32.0 mm (ID) 20.0 m (L) HDPE Nero

10561409

Fascia di prezzo
108,003 € - 97,2053 €

Livelli di giacenza
125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    25.0 mm
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm HDPE Nero

10561430

Fascia di prezzo
156,3113 € - 148,4976 €

Livelli di giacenza
112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    30.0 mm
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm HDPE Nero

10561294

Fascia di prezzo
58,6085 € - 52,745 €

Livelli di giacenza
81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    13.0 mm
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm HDPE Nero

10561560

Fascia di prezzo
488,4613 € - 478,6976 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    50.0 mm
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm HDPE Nero

10561270

Fascia di prezzo
54,7083 € - 49,2374 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    10.0 mm
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm HDPE Nero

10561379

Fascia di prezzo
80,1515 € - 72,1416 €

Livelli di giacenza
103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    19.0 mm
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm HDPE Nero

10561331

Fascia di prezzo
62,535 € - 56,2788 €

Livelli di giacenza
38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    15.5 mm
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm HDPE Nero

10561454

Fascia di prezzo
234,4603 € - 222,7334 €

Livelli di giacenza
342 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    38.0 mm
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm HDPE Nero

10561515

Fascia di prezzo
371,218 € - 363,7971 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • PD
    40.0 mm
Spiralguard Flex 129.0 mm 55.0 mm 5.5 mm HDPE Giallo

10631652

Fascia di prezzo
506,5752 € - 481,2497 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    140.0 mm
  • ID
    129.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    9.0 m
  • PD
    55.0 mm