Menu Ricerca

Golfari - maschio

In produzione

Questi golfari di sollevamento con filettatura maschio offrono un punto di sollevamento sicuro e conveniente per vari carichi pesanti. Durante l'uso, è essenziale mantenere la faccia in solido contatto con la superficie di accoppiamento.

Presentano un gambo filettato e un occhiello in alto. Il gambo filettato semplifica l'installazione in un foro preforato o in un inserto filettato, mentre l'occhiello fornisce un punto di connessione sicuro per ganci, catene o altre attrezzature di sollevamento. Il design maschio offre un collegamento forte e affidabile, consentendo operazioni di sollevamento sicure e veloci. Non sono destinati al sollevamento ripetuto e non devono essere utilizzati con angoli di sollevamento superiori a 45 o con carichi girevoli.

Possono resistere a temperature comprese tra -20 C e +200 C. Possono funzionare anche a temperature leggermente più elevate, ma questo ridurrà il coefficiente di carico dal 10% al 25%. Sono spesso utilizzati per ganci, catene e altri dispositivi di sollevamento in cantieri, ambienti industriali e applicazioni automobilistiche.

  • È essenziale mantenere la faccia in saldo contatto con la superficie di accoppiamento.
  • Resistono a temperature da -20 C a +200 C.
  • Utilizzati per ganci e catene, nei cantieri edili e nel settore automobilistico.
  • Presentano un gambo filettato e un occhiello in alto.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 303, Acciaio zincato Codice Serie: SRP4043A2, SRP4040

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
39 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h1 Materiale d1 Tipo filetto w1 w2 d2 Acquista
1,1378 € - 1,7528 € Richiedi il lead time qui
45.0
Acciaio zincato
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
1,8143 € - 2,788 € Richiedi il lead time qui
53.0
Acciaio zincato
M12
Coarse
54.0
30.0
30.0
0,8815 € - 1,353 € Richiedi il lead time qui
36.0
Acciaio zincato
M6
Coarse
36.0
20.0
20.0
3,0238 € - 4,6535 € Richiedi il lead time qui
62.0
Acciaio zincato
M16
Coarse
63.0
35.0
35.0
68,265 € - 105,0215 € Richiedi il lead time qui
128.0
Acciaio zincato
M36
Coarse
126.0
70.0
75.0
165,3018 € - 254,3025 € Richiedi il lead time qui
187.0
Acciaio zincato
M56
Fine
184.0
100.0
110.0
59,532 € - 91,594 € Richiedi il lead time qui
128.0
Acciaio zincato
M36
Fine
126.0
70.0
75.0
66,0305 € - 101,5775 € Richiedi il lead time qui
168.0
Acciaio zincato
M48
Coarse
166.0
90.0
100.0
46,3095 € - 71,2478 € Richiedi il lead time qui
147.0
Acciaio zincato
M42
Fine
144.0
80.0
85.0
64,7288 € - 99,5788 € Richiedi il lead time qui
147.0
Acciaio zincato
M42
Coarse
144.0
80.0
85.0
5,9143 € - 9,102 € Richiedi il lead time qui
90.0
Acciaio zincato
M24
Coarse
90.0
50.0
50.0
3,8028 € - 5,8528 € Richiedi il lead time qui
53.0
Acciaio zincato
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
11,6953 € - 17,9888 € Richiedi il lead time qui
71.0
Acciaio zincato
M22
Coarse
72.0
40.0
40.0
28,2285 € - 43,4293 € Richiedi il lead time qui
109.0
Acciaio zincato
M27
Coarse
108.0
60.0
65.0
4,715 € - 7,2468 € Richiedi il lead time qui
45.0
Acciaio inossidabile 303
M10
Coarse
45.0
25.0
25.0
9,0098 € - 13,858 € Richiedi il lead time qui
53.0
Acciaio inossidabile 303
M12
Fine
54.0
30.0
30.0
16,7178 € - 25,7173 € Richiedi il lead time qui
71.0
Acciaio inossidabile 316
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
3,854 € - 5,9348 € Richiedi il lead time qui
36.0
Acciaio inossidabile 303
M8
Coarse
36.0
20.0
20.0
17,5788 € - 27,0395 € Richiedi il lead time qui
71.0
Acciaio inossidabile 303
M20
Coarse
72.0
40.0
40.0
60,0445 € - 92,3833 € Richiedi il lead time qui
168.0
Acciaio zincato
M45
Coarse
166.0
90.0
100.0
  • di 2
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M10 45.0 Acciaio zincato

20198510

Fascia di prezzo
1,7528 € - 1,1378 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M12 54.0 Acciaio zincato

20198527

Fascia di prezzo
2,788 € - 1,8143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M6 36.0 Acciaio zincato

20198497

Fascia di prezzo
1,353 € - 0,8815 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M6
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M16 63.0 Acciaio zincato

20198541

Fascia di prezzo
4,6535 € - 3,0238 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M16
  • d2
    35.0
  • w1
    63.0
  • l1
    27.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M36 126.0 Acciaio zincato

20198626

Fascia di prezzo
105,0215 € - 68,265 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Sottile M56 184.0 Acciaio zincato

20198695

Fascia di prezzo
254,3025 € - 165,3018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1
    M56
  • d2
    110.0
  • w1
    184.0
  • l1
    78.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Sottile M36 126.0 Acciaio zincato

20198633

Fascia di prezzo
91,594 € - 59,532 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1
    M36
  • d2
    75.0
  • w1
    126.0
  • l1
    54.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M48 166.0 Acciaio zincato

20198664

Fascia di prezzo
101,5775 € - 66,0305 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M48
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Sottile M42 144.0 Acciaio zincato

20198657

Fascia di prezzo
71,2478 € - 46,3095 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M42 144.0 Acciaio zincato

20198640

Fascia di prezzo
99,5788 € - 64,7288 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M42
  • d2
    85.0
  • w1
    144.0
  • l1
    63.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M24 90.0 Acciaio zincato

20198589

Fascia di prezzo
9,102 € - 5,9143 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M24
  • d2
    50.0
  • w1
    90.0
  • l1
    36.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Sottile M12 54.0 Acciaio zincato

20198534

Fascia di prezzo
5,8528 € - 3,8028 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M22 72.0 Acciaio zincato

20199371

Fascia di prezzo
17,9888 € - 11,6953 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M22
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M27 108.0 Acciaio zincato

20199388

Fascia di prezzo
43,4293 € - 28,2285 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M27
  • d2
    65.0
  • w1
    108.0
  • l1
    45.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M10 45.0 Acciaio inossidabile 303

20199203

Fascia di prezzo
7,2468 € - 4,715 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M10
  • d2
    25.0
  • w1
    45.0
  • l1
    17.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Sottile M12 54.0 Acciaio inossidabile 303

20199210

Fascia di prezzo
13,858 € - 9,0098 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Fine
  • d1
    M12
  • d2
    30.0
  • w1
    54.0
  • l1
    20.5
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M20 72.0 Acciaio inossidabile 316

20199012

Fascia di prezzo
25,7173 € - 16,7178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M8 36.0 Acciaio inossidabile 303

20199197

Fascia di prezzo
5,9348 € - 3,854 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M8
  • d2
    20.0
  • w1
    36.0
  • l1
    13.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M20 72.0 Acciaio inossidabile 303

20199234

Fascia di prezzo
27,0395 € - 17,5788 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M20
  • d2
    40.0
  • w1
    72.0
  • l1
    30.0
Mascheratura per filetti con occhiello di sollevamento Ruvido M45 166.0 Acciaio zincato

20199418

Fascia di prezzo
92,3833 € - 60,0445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo filetto
    Coarse
  • d1
    M45
  • d2
    100.0
  • w1
    166.0
  • l1
    68.0