20198541
20198541
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 19 | 4,54 € |
| 20 - 49 | 3,86 € |
| 50 - 99 | 3,41 € |
| 100 + | 2,95 € |
| Tipo filetto | Coarse |
|---|---|
| d1 | M16 |
| d2 | 35.0 |
| w1 | 63.0 |
| l1 | 27.0 |
| h1 | 62.0 |
| w2 | 35.0 |
| w3 | 14.0 |
| F1 max. kg | 700.0 |
| F2 max. kg | 500.0 |
| Peso Kg | 0.28 |
| Materiale | Acciaio zincato |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare