Questi giunti sferici e raccordi con alloggiamento piano sono utilizzati per collegare tra loro due elementi. Il sistema di sfere e raccordi di questi giunti consente un movimento fluido e flessibile in numerose direzioni. La parte piana sull'alloggiamento facilita l'installazione consentendo a una chiave di afferrare il pezzo.
La sfera e il raccordo garantiscono prestazioni durature e un funzionamento agevole, riducendo l'attrito e l'usura dei componenti di collegamento e consentendo la flessibilità in presenza di sfalsamenti.
Sono forniti senza dado esagonale. Grazie alla facilità di installazione e al collegamento sicuro, sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3497, SRR3496, SRR3491, SRR3490
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | Verso del filetto | d1 | l1 ±0.3 | Materiale | d3 ±0.5 | d4 ±0.5 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,61 € - 2,48 € | 3508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio
|
13.0
|
19.3
|
||
| 12,85 € - 17,13 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
30.0
|
||
| 2,81 € - 4,33 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
24.0
|
||
| 14,42 € - 19,23 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
30.0
|
||
| 1,48 € - 2,47 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio
|
13.0
|
19.3
|
||
| 4,78 € - 7,36 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Right Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
13.0
|
19.3
|
||
| 2,65 € - 4,07 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Right Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
24.0
|
||
| 1,48 € - 2,27 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acciaio
|
10.0
|
14.8
|
||
| 1,40 € - 2,15 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Right Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio
|
8.0
|
12.8
|
||
| 13,93 € - 19,90 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Left Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
14.8
|
||
| 15,06 € - 20,08 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
30.0
|
||
| 16,38 € - 21,84 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
30.0
|
||
| 15,06 € - 20,08 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
Left Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
30.0
|
||
| 11,10 € - 15,85 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
8.0
|
12.8
|
||
| 11,80 € - 15,73 € | Richiedi il lead time qui |
M14
|
Right Hand
|
19.0
|
45.0
|
Acciaio
|
22.0
|
30.0
|
||
| 2,99 € - 4,99 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
24.0
|
||
| 4,49 € - 6,90 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
Right Hand
|
10.0
|
25.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
10.0
|
14.8
|
||
| 2,99 € - 4,99 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Left Hand
|
16.0
|
35.0
|
Acciaio
|
16.0
|
24.0
|
||
| 12,36 € - 17,65 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
Left Hand
|
13.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
13.0
|
19.3
|
||
| 1,31 € - 2,18 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
Left Hand
|
8.0
|
22.0
|
Acciaio
|
8.0
|
12.8
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare