20213558
20213558
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 2,27 € |
| 50 - 99 | 1,82 € |
| 100 - 199 | 1,70 € |
| 200 - 499 | 1,59 € |
| 500 + | 1,48 € |
| Verso del filetto | Right Hand |
|---|---|
| d1 | 10.0 |
| l1 ±0.3 | 25.0 |
| d2 | M6 |
| d3 ±0.5 | 10.0 |
| d4 ±0.5 | 14.8 |
| d5 ±0.5 | 10.0 |
| Peso g | 25.2 |
| h1 ±0.3 | 12.5 |
| h2 ±0.3 | 11.0 |
| h3 | 0.70 |
| l2 min | 11.5 |
| A/F1 | 8.0 |
| Forza di estrazione min. Kg | 4.0 |
| Carico statico max. Kg | 100.0 |
| Carico dinamico C max. Kg | 40.0 |
| Forza richiesta per movimento max. Kg | 4.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare