20213701
20213701
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 49 | 21,84 € |
| 50 - 99 | 19,66 € |
| 100 - 199 | 17,47 € |
| 200 + | 16,38 € |
| Verso del filetto | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 19.0 |
| l1 ±0.3 | 45.0 |
| d2 | M16 |
| d3 ±0.5 | 22.0 |
| d4 ±0.5 | 30.0 |
| d5 ±0.5 | 22.0 |
| Peso g | 220.9 |
| h1 ±0.3 | 28.0 |
| h2 ±0.3 | 20.0 |
| h3 | 0.50 |
| l2 min | 21.5 |
| A/F1 | 17.0 |
| Forza di estrazione min. Kg | 10.0 |
| Carico statico max. Kg | 800.0 |
| Carico dinamico C max. Kg | 320.0 |
| Forza richiesta per movimento max. Kg | 10.0 |
| Materiale | Acciaio |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare