Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni..
Codice Serie: SR2059
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1964 € - 0,2248 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,2003 € - 0,2293 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,5571 € - 0,5695 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,2003 € - 0,2293 € | 21500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,3967 € - 0,4898 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Regolabile
|
Nero
|
|
|
||
| 0,147 € - 0,1532 € | 3504 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,2003 € - 0,2293 € | 479 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,416 € - 0,433 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,0628 € - 0,0736 € | 5522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,0559 € - 0,0559 € | 6400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 0,195 € - 0,2027 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1093 € - 0,1278 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,1325 € - 0,1602 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,0574 € - 0,0673 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1325 € - 0,1602 € | 1904 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,0458 € - 0,0627 € | 68706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0627 € | 98784 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2003 € - 0,2293 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,4048 € - 0,4366 € | 1285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Regolabile
|
Nero
|
|
|
||
| 0,1299 € - 0,1571 € | 15686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare