Menu Ricerca

Fermacavi tipo P Vite Nylon 6/6 Naturale

Questa clip a P in plastica da avvitare è facile da installare. Ideale per raccogliere cavi, tubi o condutture.
Codice articolo Essentra :

10111086

Codice articolo precedente:

N-16B

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2293 €
5000 - 9999 0,2128 €
10000 + 0,2003 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

114,65 €

500 x 0,2293 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Mostra di più

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Regolazione Fisso
Colore Naturale
Metodo di montaggio Vite
Intervallo temperatura di esercizio -40 - 85 °C
Larghezza totale 12.7 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Codice doganale 3926909790
Materiale (nome esteso) Poliammide

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci