Con l'utilizzo di questo fermacavo in nylon conserverete i cavi in modo sicuro. Numerosi diametri del fascio. Colori naturale e nero. Materiale classificato UL94 V-2 e UL94 V-0. Disponibili con differenti fori per viti di diverse dimensioni..
Codice Serie: SR2059
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Regolazione | Colore | Diametro foro | Intervallo diametro cavo compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1544 € - 0,1774 € | 1622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1325 € - 0,1602 € | 8673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,0885 € - 0,1036 € | 82001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
| 0,1299 € - 0,1571 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,122 € - 0,122 € | 22579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 0,1016 € - 0,1189 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0458 € - 0,0627 € | 1945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1544 € - 0,1774 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1299 € - 0,1571 € | 15740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1325 € - 0,1602 € | 9942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,1325 € - 0,1602 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1965 € - 0,2058 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1299 € - 0,1571 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1066 € - 0,1132 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,0626 € - 0,0858 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,1325 € - 0,1602 € | 2150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,263 € - 0,2739 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1964 € - 0,2248 € | 5014 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
| 0,4048 € - 0,4366 € | Richiedi il lead time qui |
Regolabile
|
Naturale
|
|
|
||
| 0,1299 € - 0,1571 € | Richiedi il lead time qui |
Fisso
|
Nero
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare