Menu Ricerca

Fascetta 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon 6/6 Nero

Questa fascetta standard per cavi è adatta ad applicazioni generali in cui occorre raggruppare più elementi in modo semplice e veloce. Ha una classificazione di infiammabilità UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10247532

Codice articolo precedente:

461191

18800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3836 €
1000 + 0,3533 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

38,36 €

100 x 0,3836 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 610.0 mm
Larghezza totale 9.0 mm
Diametro massimo fascio cavi 185.0 mm
Resistenza minima a trazione 80.0 kg
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci