Menu Ricerca

Fascette standard

Disponibile

Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.

Codice Serie: SR1785

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
183 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Lunghezza totale Colore Resistenza minima a trazione Acquista
0,561 € - 0,6572 € 5491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
140.0 mm
480.0 mm
Nero
114.0 kg
1,2086 € - 1,4163 € Richiedi il lead time qui
267.0 mm
880.0 mm
Nero
114.0 kg
10244500 0,035 € - 0,0409 € 17459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
203.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,067 € - 0,0727 € 1916383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
85.0 mm
292.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,2046 € - 0,2284 € 13058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
150.0 mm
Nero
40.0 kg
0,2363 € - 0,2601 € 39700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.0 mm
200.0 mm
Naturale
40.0 kg
0,0546 € - 0,0638 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
Nero
18.0 kg
0,0661 € - 0,0775 € Richiedi il lead time qui
102.0 mm
368.0 mm
Nero
22.0 kg
0,0269 € - 0,0293 € 61800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.0 mm
150.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,061 € - 0,0713 € 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
78.0 mm
265.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,0371 € - 0,0435 € Richiedi il lead time qui
49.0 mm
180.0 mm
Nero
18.0 kg
0,0352 € - 0,0804 € 2165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
81.0 mm
280.0 mm
Nero
22.0 kg
0,1608 € - 0,187 € Richiedi il lead time qui
130.0 mm
450.0 mm
Nero
22.0 kg
0,0779 € - 0,0911 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
89.0 mm
310.0 mm
Nero
22.0 kg
0,0976 € - 0,1141 € Richiedi il lead time qui
116.0 mm
385.0 mm
Nero
22.0 kg
0,0546 € - 0,0638 € 87366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
74.0 mm
250.0 mm
Naturale
18.0 kg
0,0661 € - 0,0775 € 3772 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
102.0 mm
368.0 mm
Naturale
22.0 kg
0,268 € - 0,2918 € 15028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
280.0 mm
Nero
40.0 kg
0,0284 € - 0,0334 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
120.0 mm
Nero
22.0 kg
0,0244 € - 0,0477 € Richiedi il lead time qui
55.0 mm
203.0 mm
Nero
22.0 kg
  • di 10
Fascetta 12.7 mm 480.0 mm 140.0 mm Nylon Nero

10251591

Fascia di prezzo
0,6572 € - 0,561 €

Livelli di giacenza
5491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    480.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    140.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 12.7 mm 880.0 mm 267.0 mm Nylon Nero

10251638

Fascia di prezzo
1,4163 € - 1,2086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    880.0 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    267.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    114.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.2 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244500

Fascia di prezzo
0,0409 € - 0,035 €

Livelli di giacenza
17459 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    3.2 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 292.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244593

Fascia di prezzo
0,0727 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
1916383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    292.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    85.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6 Nero

10278635

Fascia di prezzo
0,2284 € - 0,2046 €

Livelli di giacenza
13058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    35.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    40.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Naturale

10278642

Fascia di prezzo
0,2601 € - 0,2363 €

Livelli di giacenza
39700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    200.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    53.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    40.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244937

Fascia di prezzo
0,0638 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244975

Fascia di prezzo
0,0775 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244449

Fascia di prezzo
0,0293 € - 0,0269 €

Livelli di giacenza
61800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    150.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    39.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244586

Fascia di prezzo
0,0713 € - 0,061 €

Livelli di giacenza
293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    265.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    78.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245002

Fascia di prezzo
0,0435 € - 0,0371 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    180.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    49.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 280.0 mm 81.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245095

Fascia di prezzo
0,0804 € - 0,0352 €

Livelli di giacenza
2165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    81.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245200

Fascia di prezzo
0,187 € - 0,1608 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    450.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    130.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 310.0 mm 89.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245163

Fascia di prezzo
0,0911 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    310.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    89.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 385.0 mm 116.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245187

Fascia di prezzo
0,1141 € - 0,0976 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    385.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    116.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244524

Fascia di prezzo
0,0638 € - 0,0546 €

Livelli di giacenza
87366 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    250.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    74.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    18.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10244616

Fascia di prezzo
0,0775 € - 0,0661 €

Livelli di giacenza
3772 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    368.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    102.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon 6/6 Nero

10278673

Fascia di prezzo
0,2918 € - 0,268 €

Livelli di giacenza
15028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    280.0 mm
  • Larghezza totale
    3.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    80.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    40.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Nero

10244982

Fascia di prezzo
0,0334 € - 0,0284 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    120.0 mm
  • Larghezza totale
    4.8 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    30.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Fascetta 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Nero

10245026

Fascia di prezzo
0,0477 € - 0,0244 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza totale
    203.0 mm
  • Larghezza totale
    4.6 mm
  • Diametro massimo fascio cavi
    55.0 mm
  • Resistenza minima a trazione
    22.0 kg
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2