Menu Ricerca

Fascetta 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Nero

Questa fascetta standard per cavi è adatta ad applicazioni generali in cui occorre raggruppare più elementi in modo semplice e veloce. Ha una classificazione di infiammabilità UL94 V-2.
Codice articolo Essentra :

10244937

Codice articolo precedente:

460218

3300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,0638 €
1000 - 1999 0,0608 €
2000 + 0,0546 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

6,38 €

100 x 0,0638 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 250.0 mm
Larghezza totale 3.6 mm
Diametro massimo fascio cavi 74.0 mm
Resistenza minima a trazione 18.0 kg
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Materiale (nome esteso) Nylon 6/6
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci