Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0072 € - 0,0129 € | 161990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturale
|
|
||
| 0,0255 € - 0,03 € | 62116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0763 € - 0,0892 € | 11798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blu
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0997 € - 0,1167 € | Richiedi il lead time qui |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0763 € - 0,0892 € | 77100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,0288 € - 0,0577 € | 942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.421 in
36.1 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0101 € - 0,0117 € | 17696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0255 € - 0,03 € | Richiedi il lead time qui |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0763 € - 0,0892 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0255 € - 0,03 € | 71686 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,0763 € - 0,0892 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,0277 € - 0,0323 € | 10336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,0827 € - 0,0966 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,0255 € - 0,03 € | 20475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,0237 € - 0,0276 € | 94614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0479 € - 0,056 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Blu
|
|
||
| 0,268 € - 0,2918 € | 15028 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Nero
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,061 € - 0,0713 € | 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2363 € - 0,2601 € | 39700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturale
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,2046 € - 0,2284 € | 14200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturale
|
40.0 kg
40.0 kg