Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0098 € - 0,0115 € | 50689 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0972 € - 0,1139 € | 29457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0098 € - 0,0115 € | 44377 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,0972 € - 0,1139 € | Richiedi il lead time qui |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,2181 € - 0,2546 € | Richiedi il lead time qui |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0448 € - 0,0521 € | 29228 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,2181 € - 0,2546 € | 6197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0972 € - 0,1139 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,0108 € - 0,0126 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,0448 € - 0,0521 € | 15248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,2181 € - 0,2546 € | 5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,1053 € - 0,1234 € | 37140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,0098 € - 0,0115 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,237 € - 0,2763 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,0972 € - 0,1139 € | 8915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,0448 € - 0,0521 € | 32825 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0448 € - 0,0521 € | 54100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,0745 € - 0,0871 € | 3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blu
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0249 € - 0,0292 € | 8491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0745 € - 0,0871 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Verde
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare