Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,108 € - 0,1264 € | 37140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,0237 € - 0,0276 € | 7405 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0479 € - 0,056 € | 27800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0237 € - 0,0276 € | 44305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,0479 € - 0,056 € | 818600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,0254 € - 0,0297 € | 3676 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,052 € - 0,0608 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Argento
|
|
||
| 0,0237 € - 0,0276 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,0479 € - 0,056 € | 38591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,2013 € - 0,4012 € | 1334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.13 in
104.9 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Nero
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
| 0,0479 € - 0,056 € | 8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Blu
|
|
||
| 0,0101 € - 0,0117 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Giallo
|
|
||
| 0,0237 € - 0,0276 € | 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0255 € - 0,03 € | 63416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0763 € - 0,0892 € | 3298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Blu
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0255 € - 0,03 € | 8291 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0763 € - 0,0892 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Verde
|
|
||
| 0,0255 € - 0,03 € | 44986 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,0763 € - 0,0892 € | Richiedi il lead time qui |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Rosso
|
|
||
| 0,0726 € - 0,1458 € | 1916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.681 in
68.1 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Nero
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare