Essentra offre fascette resistenti e di alta qualità, adatte per un'ampia gamma di applicazioni elettriche e generiche. Le nostre fascette standard dispongono di meccanismo di blocco integrato per evitare la rimozione accidentale.
Codice Serie: SR1785
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0546 € - 0,0638 € | 119266 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Naturale
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0661 € - 0,0775 € | 23272 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Naturale
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0202 € - 0,0237 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0363 € - 0,0425 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,3347 € - 0,3825 € | 2658 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,8016 € - 0,9377 € | 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.858 in
225.0 mm
|
28.74 in
730.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,0242 € - 0,0283 € | 435567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2818 € - 0,33 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,5624 € - 0,6572 € | 2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,2444 € - 1,4575 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.48 in
317.0 mm
|
40.551 in
1030.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 1,2086 € - 1,4163 € | Richiedi il lead time qui |
10.512 in
267.0 mm
|
34.646 in
880.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,4413 € - 0,5156 € | 2248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Naturale
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,3877 € - 0,4551 € | 2024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,7342 € - 0,8566 € | 2431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,561 € - 0,6572 € | 1491 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.512 in
140.0 mm
|
18.898 in
480.0 mm
|
Nero
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,1298 € - 0,1416 € | 2477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3245 € - 0,3809 € | 36767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,44 € - 0,5142 € | 23409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.291 in
236.0 mm
|
30 in
762.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 1,9113 € - 2,0075 € | Richiedi il lead time qui |
14.961 in
380.0 mm
|
47.992 in
1219.0 mm
|
Nero
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,3809 € - 0,4427 € | 5753 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Naturale
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare